Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.75
- Höhe (in)7.48
- Länge (in)5.06
- Weite (in)1.25
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500
- Höhe des Klammerarms (in)1.56
- Höhe unter Spannarm (in)1.56
- Spannarmlänge (in)3.48
- Spannarmlänge (in)3.48
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer207105
Produktinformation
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm lang
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207105-M|207305|207426-Q|207105|207105