Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.8
- Höhe (in)6.93
- Länge (in)6.21
- Weite (in)1.73
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500
- Höhe unter Spannarm (in)1.26
- Spannarmlänge (in)3.48
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer207105
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm lang
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207105-M|207305|207426-Q|207105|207105