Destaco Logo
207-SB - Vertikalspanner

207-SB - Vertikalspanner, Basis gerade, Spannarm massiv

Serie ansehen:

Serie 207

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.8
  • Länge (in)3.79
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Höhe unter Spannarm (in)1.56
  • Spannarmlänge (in)2.22
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer207105

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207105-M|207305|207426-Q|207105|207105

Ähnliche Produkte