Destaco Logo
207-TUL - Vertikalspanner

207-TUL - Vertikalspanner, Basis mit Flansch, U-Spannarm lang, mit T-Griff

Serie ansehen:

Serie 207

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.73
  • Länge (in)5.42
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Höhe unter Spannarm (in)1.25
  • Spannarmlänge (in)3.84
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm lang
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207305|207426-Q|507107|207426-Q