Destaco Logo
207-U - Vertikalspanner
207-U - Vertikalspanner - 2 of 3
207-U - Vertikalspanner - 3 of 3

207-UVertikalspanner, Basis mit Flansch, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 207

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.66
  • Höhe (in)6.93
  • Länge (in)3.72
  • Weite (in)1.73
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Höhe des Klammerarms (in)1.25
  • Höhe unter Spannarm (in)1.25
  • Spannarmlänge (in)2.14
  • Spannarmlänge (in)2.14
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör225208-M
  • Standard-MaterialStahl