Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.66
- Länge (in)3.72
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
- Duty Cycle2
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.25
- Spannarmlänge (in)2.14
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGelb
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör225208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F207_U.jpg%2Frename%2F207_U.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F207_U-L.jpg%2Frename%2F207_U-L.png&w=3840&q=75)