Destaco Logo
207426-Q : Querarmset

207426-QQuerarm-Set

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.4079
  • Länge (in)4.92
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenQuerarm-Satz
  • Serie verwendet auf207|225|227
  • Wird verwendet bei Modell/Serie207-U|207-UL|207-USS|207-S|207-L|207-TU|207-TUL|207-UR|207-UR|207-LR|207-UB|207-ULB|207-SB|207-LB|207-LBR|207-UF|207-SF|207-U-L|207-U-L-BLK|207-UB-L|207-UB-L-BLK|225-U|225-USS|225-UR|225-URSS|225-UB|225-UBSS|227-U|227-U-LS-BLK|227-USS|227-UB|227-UB-LS-BLK|227-U-L|227-U-L-BLK|227-UB-L|227-UB-L-BLK
  • Zubehör-TypQuerarm-Set