Destaco Logo
210-SB - Handspanner, vertikal

210-SBHandspanner, vertikal, gerade Basis, massiver Spannarm

Serie ansehen:

Serie 210

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.3
  • Höhe (in)9.11
  • Länge (in)5.54
  • Weite (in)1.77
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750
  • Höhe unter Spannarm (in)2.2
  • Spannarmlänge (in)3.62
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer210114

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210114-M|210114|210114|235106