Destaco Logo
210-TU - Handspanner, vertikal

210-TUHandspanner, vertikal, Kniehebel, U-Spannarm, T-Griff

Serie ansehen:

Serie 210

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.3
  • Länge (in)5.54
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600
  • Höhe unter Spannarm (in)1.67
  • Spannarmlänge (in)3.62
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffT-Handgriff
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210440-Q|235906|235106|210440-Q