Destaco Logo
210-UB - Handspanner, vertikal

210-UBHandspanner, vertikal, Kniehebel, gerade Basis, Version 210-U

Serie ansehen:

Serie 210

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.3
  • Höhe (in)8.19
  • Länge (in)5.54
  • Weite (in)2.56
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600
  • Höhe unter Spannarm (in)2.2
  • Spannarmlänge (in)3.65
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör210440-Q|235906|235106|240208-M|240208-M|210440-Q