Destaco Logo
210114-M : Spindelhalter - Spannerzubehör

210114-MSpindelhalter - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.075
  • Höhe (in)0.78
  • Länge (in)1.49
  • Weite (in)0.78
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel-Halterung
  • Serie verwendet auf210
  • Wird verwendet bei Modell/Serie210-S|210-SB|210-SR
  • Zubehör-TypSpindelinksschwenkendalter