Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.06
- Länge (in)3.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (in)3816
- Sauger Breite (in)0.56
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
- Serie verwendet auf608|610|620|630|624
- Wird verwendet bei Modell/Serie608|610|620|630|630-R|624|6024|6024-R|624-R
- Zubehör-TypAndruckspindel
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FHex_Head_Spindle.jpg%2Frename%2FHex_Head_Spindle.png&w=3840&q=75)