Destaco Logo

210203-M - Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Länge (in)3.03
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Sauger Breite (in)0.67
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf608|610|620|630|624
  • Wird verwendet bei Modell/Serie608-M|610-M|620-M|630-M|630-MR|624-MM|624-MMR|6024-MM|6024-MMR
  • Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte