Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.7938 lb
- Höhe (in)0.63
- Länge (in)5.87 in
- Weite (in)0.75 in
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenQuerstange
- Serie verwendet auf[Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-210, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-201, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-235, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-237]
- Used With Model/Series210-U|210-USS|210-S|210-UB|201-SB|210-UR|210-SR|210-TU|235-U|235-USS|235-UR|235-URSS|235-UB|237-U|237-USS
- Zubehör-TypKreuzarm Set