Serie ansehen:
Serie 213Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)4.05
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)150
- Höhe unter Spannarm (in)0.65
- Spannarmlänge (in)0.85
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- ZubehörL-213-1-01|L-213-1-02|L-213-2-01|L-213-2-02|L-213-3-01|L-213-4-01|102111|L-213-1-01|L-213-2-01|L-213-2-02|L-213-3-01|L-213-4-01