Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Höhe (in)1.72
- Länge (in)4.05
- Weite (in)0.69
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)150
- Höhe unter Spannarm (in)0.77
- Spannarmlänge (in)1.42
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör213208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör213208-M|102111