Destaco Logo
213-UB-L : Handspanner, horizontal

213-UB-L - Handspanner, horizontal, Kniehebel, gerader Basis, offener Spannarm

Serie ansehen:

Serie 213

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2
  • Länge (in)4.05
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)150
  • Höhe unter Spannarm (in)0.77
  • Spannarmlänge (in)0.85
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungOffener Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • ZubehörL-213-1-01|L-213-1-02|L-213-2-01|L-213-2-02|L-213-3-01|L-213-4-01|102111|L-213-1-01|L-213-2-01|L-213-2-02|L-213-3-01|L-213-4-01