Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.18
- Länge (in)4.05
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)150.0
- Höhe unter Spannarm (in)0.66
- Spannarmlänge (in)1.42
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeBlau
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör201943
- Standard-MaterialEdelstahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F213-U-K%2B-%2B18583.jpg%2Frename%2F213-U-K%2B-%2B18583.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F213-USS.jpg%2Frename%2F213-USS.png&w=3840&q=75)