Destaco Logo
213-USS-Y : Handspanner, horizontal

213-USS-YHandspanner, horizontal, Kniehebel, Version 213-USS mit gelbem Griff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.18
  • Länge (in)4.05
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)150.0
  • Höhe unter Spannarm (in)0.66
  • Spannarmlänge (in)1.42
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeGelb
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör201943
  • Standard-MaterialEdelstahl