Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.3
- Höhe (in)2.41
- Länge (in)5.48
- Weite (in)0.87
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Höhe unter Spannarm (in)1.15
- Spannarmlänge (in)2.25
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör202208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör202208-M|215105|202208-M|215105