Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.4
- Höhe (in)1.95
- Länge (in)6.58
- Weite (in)1.57
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Höhe des Klammerarms (in)0.92
- Höhe unter Spannarm (in)0.92
- Spannarmlänge (in)2.31
- Spannarmlänge (in)2.31
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör202208-M
- Standard-MaterialStahl