Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.1
- Länge (in)3.34
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (in)1213
- Sauger Breite (in)0.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
- Serie verwendet auf640
- Wird verwendet bei Modell/Serie640|640-R
- Zubehör-TypAndruckspindel