Destaco Logo
225-UB - Handspanner, horizontal

225-UBHandspanner, horizontal, Kniehebel, gerade Basis, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 225

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.55
  • Höhe (in)1.84
  • Länge (in)6.91
  • Weite (in)1.37
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Höhe unter Spannarm (in)1.56
  • Spannarmlänge (in)2.69
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör225208-M
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207426-Q|2007208-M|225208-M|507107|225208-M|507107|207426-Q