Destaco Logo
225208 : Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör

225208Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.06
  • Länge (in)2.25
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)2.25
  • Sauger Breite (in)0.75
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNeopren-Spindel mit Flachspitzenverklebung
  • Zubehör-TypAndruckspindel