Destaco Logo
227-U - Handspanner, horizontal

227-UHandspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 227

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.7
  • Höhe (in)2.4
  • Länge (in)7.48
  • Weite (in)1.74
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Höhe des Klammerarms (in)1.25
  • Höhe unter Spannarm (in)1.25
  • Spannarmlänge (in)2.65
  • Spannarmlänge (in)2.65
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör225208-M
  • Standard-MaterialStahl