227-USSHandspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, Version 227-U in Edelstahl
Serie ansehen:
Serie 227Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.68
- Höhe (in)2.4
- Länge (in)7.48
- Weite (in)1.74
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Welding; Woodworking
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600
- Höhe des Klammerarms (in)1.28
- Höhe unter Spannarm (in)1.28
- Spannarmlänge (in)2.66
- Spannarmlänge (in)2.66
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeEdelstahl
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör207943
- Standard-MaterialEdelstahl