Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Höhe (in)10.30
- Länge (in)7.13
- Weite (in)2.75
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000.0
- Höhe unter Spannarm (in)2.05
- Spannarmlänge (in)5.26
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör247909|247109|229203|247109