Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.528
- Höhe (in)2.56
- Länge (in)10.7
- Weite (in)2.26
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Haltekraft (lb)850
- Höhe des Klammerarms (in)1.69
- Höhe unter Spannarm (in)1.69
- Spannarmlänge (in)4.17
- Spannarmlänge (in)4.17
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
- Standard-MaterialStahl