Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.5
- Höhe (in)3.00
- Länge (in)10.70
- Weite (in)1.63
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Höhe unter Spannarm (in)2.09
- Spannarmlänge (in)4.17
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210440-Q|235906|235106|240208-M|240208-M|235106|210440-Q