Destaco Logo
235-UR - Handspanner, horizontal, Zusatzverriegelung

235-URHandspanner, horizontal, Kniehebel, Version 235-U mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.63
  • Höhe (in)2.56
  • Länge (in)10.50
  • Weite (in)2.26
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Machining; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750
  • Höhe des Klammerarms (in)1.7
  • Höhe unter Spannarm (in)1.7
  • Spannarmlänge (in)4.16
  • Spannarmlänge (in)4.16
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
  • Standard-MaterialStahl