Destaco Logo
235906 : Flankenscheiben - Spannerzubehör

235906Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.03
  • Länge (in)1.00
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenUnterlegscheibe mit Flansch
  • Serie verwendet auf21010|210|237|235|309
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Wird verwendet bei Modell/Serie2010-U|2010-UB|2010-UR|2010-UBR|210-U|210-UB|210-UR|210-TU|237-U|235-U|235-UR|235-UB|309-U|309-UR
  • Zubehör-TypFlankenscheiben