Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.61
- Höhe (in)3.18
- Länge (in)11.02
- Weite (in)2.28
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.67
- Spannarmlänge (in)4.0
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeBlau
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210440-Q|235906|235106|240208-M