Destaco Logo

237-U-K - Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, mit schwarzem Griff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.61
  • Länge (in)11.02
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.67
  • Spannarmlänge (in)4.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeSchwarz
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
  • Standard-MaterialStahl