Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.61
- Länge (in)11.02
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.67
- Spannarmlänge (in)4.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M
- Standard-MaterialStahl