Destaco Logo

237943-M - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1322772 lb
  • Höhe (in)0.67
  • Länge (in)3.00 in
  • Weite (in)0.67 in

Technische Daten

  • Sauger Breite (in)0.56
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • Produkt TypenSpindel mit Sechskantkopf aus rostfreiem Stahl
  • Serie verwendet auf[Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-210, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-237, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-235, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-305-307-309, Clamping > Manual Clamping > Straight Line Action Clamps > Straight Line Action Clamps-6002-6004-6024, Clamping > Manual Clamping > Straight Line Action Clamps > Straight Line Action Clamps-602-604-624, Clamping > Manual Clamping > Straight Line Action Clamps > Straight Line Action Clamps-630]
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Used With Model/Series210-USS|210-S|237-USS|235-USS|309-USS|235-URSS|6024-MMRSS|6024-MMSS|624-MMRSS|624-MMSS|630-MRSS|630-MSS