Destaco Logo
240203-M : Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

240203-MSpindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Länge (in)4.21
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Sauger Breite (in)0.67
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf267|486
  • Wird verwendet bei Modell/Serie267-U|486
  • Zubehör-TypAndruckspindel