Destaco Logo
250203-M : Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

250203-MSpindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.4519471
  • Länge (in)4.42
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)5811
  • Sauger Breite (in)0.38
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Serie verwendet auf650
  • Wird verwendet bei Modell/Serie650-M
  • Zubehör-TypAndruckspindel