Destaco Logo
301 - Verschlussspanner, horizontal

301Verschlussspanner, horizontal, mit Stopp-Funktion

Serie ansehen:

Serie 301/311

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.71
  • Länge (in)8.33
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375.0
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • VerriegelungsplatteKeiner
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein