Destaco Logo
301-SS - Verschlussspanner, horizontal, Edelstahl

301-SSVerschlussspanner, horizontal, Edelstahl, Stopp-Funktion

Serie ansehen:

Serie 301/311

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.8
  • Länge (in)8.33
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)450.0
  • mit Öffnungshilfe (in)3.97
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • VerriegelungsplatteKeiner
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein