Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.65
- Länge (in)8.06
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Max. Bügeleinstellung (in)0.39
- mit Öffnungshilfe (in)0.50
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly3031808
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör3031808