Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.13
- Höhe (in)1.43
- Länge (in)2.21
- Weite (in)1.02
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Haltekraft (lb)150
- Höhe des Klammerarms (in)0.48
- Höhe unter Spannarm (in)0.48
- Spannarmlänge (in)1.19
- Spannarmlänge (in)1.19
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör305208-M
- Standard-MaterialStahl