Destaco Logo
305-URSS - Handspanner, horizontal, Edelstahl

305-URSS - Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, Version 305-UR in Edelstahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.13
  • Länge (in)2.21
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Food Processing; Machining; Wood Working
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)150
  • Höhe des Klammerarms (in)0.4800
  • Höhe unter Spannarm (in)0.48
  • Spannarmlänge (in)1.2
  • Spannarmlänge (in)1.2
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeEdelstahl
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör201943