Destaco Logo
305-USS  - Handspanner, horizontal, Edelstahl

305-USSHandspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, Version 305-U in Edelstahl

Serie ansehen:

Serie 305/307/309

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.13
  • Höhe (in)1.43
  • Länge (in)2.21
  • Weite (in)1.02
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Höhe des Klammerarms (in)0.48
  • Höhe unter Spannarm (in)0.48
  • Spannarmlänge (in)1.2
  • Spannarmlänge (in)1.2
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeEdelstahl
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör201943
  • Standard-MaterialEdelstahl