Destaco Logo
Edelstahl Verschlussspanner horiz. Industrieausf. 3051-RSS

3051-RSS - Verschlussspanner mit geführtem Haken, Edelstahl, Zusatzverriegelung | 3051-RSS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1
  • Länge (in)8.98

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1500
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.55
  • mit Öffnungshilfe (in)0.75
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly3051808
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör3051808
  • ZusatzverriegelungJa

Ähnliche Produkte