Destaco Logo
3051-SS - Verschlussspanner mit geführtem Haken, Edelstahl

3051-SSVerschlussspanner mit geführtem Haken, Edelstahl | 3051-SS

Serie ansehen:

Serie 3031/3051

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1
  • Länge (in)8.98

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1500
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.55
  • mit Öffnungshilfe (in)0.75
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly3051808
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör3051808