Destaco Logo
305203 : Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

305203Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.01
  • Länge (in)1.12
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)1032
  • Sauger Breite (in)0.31
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Zubehör-TypAndruckspindel