Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.53
- Höhe (in)2.36
- Länge (in)3.61
- Weite (in)1.8
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Haltekraft (lb)350
- Höhe des Klammerarms (in)0.89
- Höhe unter Spannarm (in)0.89
- Spannarmlänge (in)1.89
- Spannarmlänge (in)1.89
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör307208-M
- Standard-MaterialStahl