Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.53
- Länge (in)5.19
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Food Processing; Welding; Wood Working
- Bediener UmgebungNormal
- Duty Cycle2
Technische Daten
- Haltekraft (lb)350
- Höhe des Klammerarms (in)0.8900
- Höhe unter Spannarm (in)0.89
- Spannarmlänge (in)1.89
- Spannarmlänge (in)1.89
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeEdelstahl
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör207943
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F307-UR.jpg%2Frename%2F307-UR.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F309-UR.jpg%2Frename%2F309-UR.png&w=3840&q=75)