Destaco Logo
307208-M : Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör

307208-MSpindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.27
  • Höhe (in)0.75
  • Länge (in)1.69
  • Weite (in)0.75
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)1.69
  • Sauger Breite (in)0.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNeopren-Spindel mit flacher Spitze
  • Serie verwendet auf307
  • Wird verwendet bei Modell/Serie307-U|307-UR
  • Zubehör-TypAndruckspindel