Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.17
- Länge (in)9.49
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1200
- mit Öffnungshilfe (in)3.38
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- VerriegelungsplatteKeiner
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371 in Edelstahl | 371-SS
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FLGcxJ5lT2116ixBGLQSUHLYnsjZkNWdh.jpg%2Frename%2FLGcxJ5lT2116ixBGLQSUHLYnsjZkNWdh.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F371.jpg%2Frename%2F371.png&w=3840&q=75)